Please contact ROLLON for all other axis combination requests
S-Smart System
Unità lineare con profilo mobile e carrello fisso.
Taglie disponibili
50
65
80
L'essenziale
- Movimento fornito da una guida lineare a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Cinghia con passaggio “Omega” per ingombri ridotti e una massa mobile più leggera.
- Serie “SMART”: serie più ricercata per la sua semplicità e rapidità di realizzazione.
- Da riservare ad applicazioni con carico e velocità moderate.
- Livello di protezione adatto ad ambienti di officina.
- Fori filettati all’estremità del profilo per un fissaggio semplice e diretto della mano di presa.
- Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite il calettatore.
- Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori.
Dimensions
Unit : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
Rail size | 12 | 15 | 20 |
Maxi. stroke | 1000 | 1500 | 2000 |
Maxi. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
SAB 120 | S-SMART 65 |
SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?