Precision System TV
Unità lineare compatta e precisa per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 10 µm.
Taglie disponibili
60
80
110
L'essenziale
- Movimento effettuato da una guida lineare con gabbia a ricircolo di sfere e da una vite a ricircolo di sfere precaricata.
- Unità lineare personalizzata con corsa fino a 3 m.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Particolarmente adatto per configurazioni in montaggio parallelo di due unità.
- Configurazione monoassiale da riservare ai casi di carico medio con sbalzi limitati.
- Vite a ricircolo di sfere di precisione con possibilità di diversi diametri e passi.
- Classe di precisione standard ISO 7 e ISO 5 su richiesta.
- Bandella di protezione in acciaio della guida lineare e della vite a ricircolo di sfere, situate all’interno del profilo in alluminio.
Dimensions
Unit : mm |
TV 60 |
TV 80 |
TV 110 |
Maxi. working stroke | 2000 | 3000 | 3000 |
Rail size | 15 | 20 | 25 |
Ball screw diameter | 16 | 20 | 32 |
Ball screw lead | 5-10-16 | 5-20 | 5-10-32 |
Précision max. ISO 7 | 0,05 mm/300 mm | ||
Répétability max. ISO 7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?