Attuatori
Massima precisione

Precision System TT

Tavola lineare rigida con altissima precisione di posizionamento fino a 10 µm. Corsa fino a 3 m.
Taglie disponibili
100 155 225 310
1595016990390
“Grazie all'elevata precisione di questa serie, può essere utilizzato per guidare utensili, ad esempio i sistemi di saldatura laser. È più preciso di un robot.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager presso Rollon GmbH

L'essenziale

  • Movimento effettuato da due guide lineari con gabbia a ricircolo di sfere e da una vite a ricircolo di sfere precaricata.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Azionato da una vite a ricircolo di sfere di precisione precaricata e con possibilità di diversi diametri e passi. Classe di precisione standard ISO 7 e ISO 5 su richiesta.
  • Tutte le superfici di montaggio e di riferimento, così come le superfici esterne del profilo, sono lavorate per garantire un movimento estremamente preciso durante l’intera corsa.
  • Tutte le tavole lineari TT sono testate al 100% e vengono fornite con un certificato di collaudo.

Dimensions

Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?