Attuatori
Asse verticale

Plus System SC

Unità lineare rigida con profilo mobile e carrello/motore fisso
Taglie disponibili
100 130 160

L'essenziale

Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata
Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 2,5m
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Cinghia con passaggio “Omega” per ingombri ridotti e una massa mobile più leggera
Adatto per il funzionamento a ciclo automatico ad alte velocità di lavoro e con carichi elevati
Elevata stabilità dell’asse anche a fine corsa
Elevata rigidità delle serie SC130 e 160 grazie al profilo in alluminio a sezione rettangolare e all’ampio interasse dei carrelli.
Fori filettati all’estremità del profilo per un fissaggio semplice e diretto della mano di presa
Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore
Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori

Dimensions

SC 100 SC 130 SC 160
Profile width/height (mm) 100 x 55 130 x 70 160 x 90
Rail size (mm) 15 15 20
Max. working stroke (mm) 1500 2000 2500
Maximum repeatability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Two axis Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 or R-SMART 120 SC 100
ROBOT 160 or R-SMART 160 SC 130
ROBOT 220 or R-SMART 220 SC 160

Please contact ROLLON for other axis combination requests.

img-contact_expert_banner-1
Effettua ora il tuo ordine