Please contact ROLLON for other axis combination requests
Plus System ELM CR
L'essenziale
La contrazione “CR” sta per “Resistente alla corrosione”.
Unità lineari dotate di componenti interni ed esterni in acciaio inossidabile come cuscinetti, guide lineari, dadi, bulloni e altre parti
Movimento assicurato da una guida lineare a ricircolo di sfere con gabbia e da una cinghia dentata situata all’interno del profilo
Unità lineare personalizzata con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Adatto per configurazioni con due unità montate in parallelo
Da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato in configurazione monoassiale
Configurazione opzionale a doppio carrello azionato dalla stessa cinghia
Guida, cinghia e pulegge dotate di cinghia di protezione in poliuretano guidata da cuscinetti
Il profilo può essere pressurizzato con aria secca e pulita per migliorare ulteriormente l’ermeticità dell’unità verso l’esterno
Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore
Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporto per sensori, albero di sincronizzazione
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50CR |
ELM 65CR |
ELM 80CR |
ELM 110CR |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 100 CR | – |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |