Attuatori
Asse verticale

Modline ZCR

Unità lineare con carrello/motore fisso e profilo mobile.
Taglie disponibili
90 100 170 220

L'essenziale

  • Movimento assicurato da due guide lineari con cuscinetti e da una cinghia dentata.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 2,5 m.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Cinghia con passaggio “Omega” per ingombri ridotti e una massa mobile più leggera.
  • Sono previste scanalature su tutta la lunghezza del profilo mobile per il fissaggio della catenaria portacavi o di altri sensori.
  • Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite il calettatore.
  • Inserti filettati all’estremità del profilo per un fissaggio semplice e diretto della mano di presa.

Dimensions

ZCR 90
ZCR 100
ZCR 170
ZCR 220
Profile width/height (mm) 90 x 90 110 x 100 170 x 120 220 x 120
Maxi. working stroke (mm) 2000 2100 2500 2500
Maxi repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCR 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCR 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCR 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCR 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

img-contact_expert_banner-1
Effettua ora il tuo ordine