Modline TCS
Unità lineare per carichi medi e pesanti. Corsa fino a 11 m
Taglie disponibili
140
170
200
220
230
280
360
L'essenziale
Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata
Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 11 m
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Da riservare a configurazioni di tipo “monoasse” con carico, momento e velocità di lavoro elevati
Possibili disposizioni di lato o in piano
Possibilità di profili di grande larghezza da 280 e 360 mm
Struttura rigida auto-portante grazie all’elevato valore dei momenti d’inerzia del profilo in alluminio
Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore
Accessori utili: supporto del sensore, dadi di montaggio …
Dimensions
Unit : mm |
TCS140 |
TCS170 |
TCS200 |
TCS220 |
TCS230 |
TCS280 |
TCS360 |
Rail size | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 |
Maxi. Stroke | 9760 | 11470 | 11470 | 11470 | 11480 | 11470 | 11290 |
Repetability | +/- 0,1 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?