Attuatori
Trasmissione a cinghia

Modline TCR

Unità lineare per applicazioni con carichi medi. Corsa fino a 11 m.
Taglie disponibili
140 170 200 220 230 280 360
1. Ambiente
Configurazione degli assi
Array
Corsa e carichi
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Frequenza operativa
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Per una velocità moderata (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Durata di esercizio
(s)
Ricerca avanzata
(mm)
Lunghezza minima
(mm)
Choose your configuration

L'essenziale

  • Movimento assicurato da due guide lineari con cuscinetti e da una cinghia dentata.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 11 m.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Da applicare a configurazioni di tipo “monoasse” con carico moderato e operazioni ad alta velocità.
  • Possibilità di disporlo di lato o in piano.
  • Possibilità di profili di grande larghezza da 280 e 360 mm.
  • Possibilità di lavorazione della piastra del carrello.
  • Struttura rigida auto-portante grazie all’elevato valore dei momenti d’inerzia del profilo in alluminio.
  • Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore.
  • Accessori utili: supporto del sensore, dadi di montaggio.

Dimensions

Unit : mm TCR140 TCR170 TCR200 TCR220 TCR230 TCR280 TCR360
Maxi. stroke 9700 11360 11360 11360 11430 11070 11030
Repetability  +/- 0,1 maxi

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?