Attuatori
Trasmissione a cinghia

Modline MCR

Unità lineare per ambienti inquinati. Corsa fino a 10 m
Taglie disponibili
65 80 105
1. Ambiente
Configurazione degli assi
Array
Corsa e carichi
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Frequenza operativa
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Per una velocità moderata (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Durata di esercizio
(s)
Ricerca avanzata
(mm)
Lunghezza minima
(mm)
Choose your configuration

L'essenziale

  • Movimento assicurato da due guide lineari a cuscinetti e da una cinghia dentata interna al profilo.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 10 m.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Particolarmente adatto per configurazioni di montaggio in parallelo di due unità.
  • Configurazione monoassiale da riservare ai casi di carico medio con sbalzi limitati.
  • Opzione di protezione metallica delle guide lineari e della cinghia dentata (MCR 80 e 105).
  • Cinghia per la trasmissione integrata nel profilo per possibilità di lunghezze elevate.
  • Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite il calettatore.
  • Accessori utili: albero di sincronizzazione, supporto del sensore.

Dimensions

MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profile width/height (mm) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?