Clean Room System ONE
Unità lineare compatta progettata per applicazioni in camere bianche.
Taglie disponibili
50
65
80
110
“L'attuatore può anche essere combinato con un robot a 6 assi per la produzione di trucioli.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager presso Rollon GmbH
L'essenziale
- Movimento assicurato da una guida lineare con gabbia a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata interna al profilo.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Particolarmente adatto per configurazioni parallele di due unità.
- Configurazione monoassiale da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato.
- Tenuta garantita da una cinghia di protezione in poliuretano guidata da micro cuscinetti.
- Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporti per sensori …
- Raccordi specifici montati ad entrambe le estremità dell’unità per il funzionamento di una pompa per vuoto collegata ad un sistema di aspirazione.
Dimensions
ONE 50 |
ONE 65 |
ONE 80 |
ONE 110 |
|
Profile width/height (mm) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size (mm) | 12 | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Maxi. Repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?