TLR-P
Elevata capacità di carico grazie agli speciali cuscinetti temprati a cuore a doppio giro di sfere
Progettato per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, corse variabili, ecc.) grazie alle piste di rotolamento temprate e ai cuscinetti
Guide e cursori in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia. Elemento intermedio con profilo a “S” particolarmente rigido
Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto: vedere le capacità dei carichi dinamici a catalogo
Movimento fluido e silenzioso
Versione in miniatura nella taglia 18, sezione 52×15,5 mm
Versione auto-allineante con cuscinetti flottanti angolarmente TLR…A. Fino a 3,2 mm di compensazione di disallineamenti con la taglia 43
Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida
Adatto per configurazioni di montaggio verticale
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata in base alle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico