Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +50°C
Telescopic Rail DSE
Glissière forte charge à hyper-extension jusqu'à 3 m de course
Tailles disponibles
28
35
43
63
“La DSE a un sens de montage, veillez à consulter nos consignes de montage dans notre catalogue.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
L'essentiel
- Conçue pour des applications exigentes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
- Glissière acier sans jeu sur toute la course. Pour cette glissière, références distinctes pour côtés droit et gauche
- Glissière sans jeu sur toute la course. Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
- Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid pour une optimisation des masses et inerties. Elément intermédiaire à profil en “S” très rigide
- Excellente qualité de mouvement même sous charge
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Montage sur chant impératif
Recommandations principales
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
A prévoir impérativement des butées de fin de courses extérieures à la glissière
Environnement
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?