Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C
Telescopic Rail ASN
Glissière à extension partielle la plus rigide et compacte du marché
Tailles disponibles
22
28
35
43
63
“En dévissant simplement les vis des butées de fin de courses, on obtient une glissière bidirectionnelle.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
L'essentiel
- Conçue pour des applications exigeantes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
- Glissière acier sans jeu sur toute la course. Configuration en course double-sens possible par une simple Intervention de l’utilisateur
- Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
- Particulièrement adapté pour un montage à plat (se référer aux valeurs de capacités de charges axiales / paires)
- Excellente qualité de mouvement même sous charge
- Possibilité de configurations de montage particulières avec porte à faux (moments admissibles)
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
Recommandations principales
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées
Environnement
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?