Telerace TQN-P
Glissière à galets à extension totale pour environnement pollué
Tailles disponibles
30
40
L'essentiel
- Pistes de roulement des rails durcis par nitruration (NOX). Galets trempés à cœur
- Convient pour des cycles automatiques avec cadences modérées
- La course (extension) peut être aisément adaptée selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Mouvement régulier et silencieux
- Butée de fin de course en position fermée avec amortisseur caoutchouc intégré
- Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C
Recommandations principales
Convient pour des configurations de montage en vertical ou à plat. Dans ce dernier cas se référer aux valeurs de capacités de charges axiales / paires
Matériaux et protections anti-corrosion
Oxydation noire avec micro-imprégnation d’huile sur tout la glissière. Tenue à la corrosion 120 h en brouillard salin. Jusqu’à 700 h en version Q
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?