Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +110°C.
Telerace TLQ-P
Glissière à galets fortes charges à extension totale pour environnement pollué
Tailles disponibles
18
28
43
L'essentiel
- Fortes capacités de charge de par ses galets spéciaux trempés à cœur intégrant des roulements à double rangée de billes
- Conçue pour des applications exigeantes (charges et cadences élevées, chocs, courses variables …) grâce à ses pistes de roulements trempées et galets
- Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid pour une optimisation des masses et inerties. Elément intermédiaire à profil rigide
- Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées
- Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit : capacités de charges dynamiques au catalogue
- Mouvement régulier et silencieux
- Version miniature en taille 18, section 18×29,4 mm
Recommandations principales
Convient pour des configurations de montage en vertical ou à plat. Se référer aux valeurs de capacités de charges axiales / paires
La course (extension) peut être aisément adaptée selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
Environnement
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?