Telerace TLAX
Glissière Inox à galets très rigide à extension totale pour application exigeante
Tailles disponibles
26
40
L'essentiel
- Convient pour des configurations de montage en vertical
- La course (extension) peut être aisément adaptée selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Mouvement régulier et silencieux
- Butée de fin de course en position fermée avec amortisseur caoutchouc intégré
Matériaux et protections anti-corrosion
Version électropolissage X: Rails et élément intermédiaire électro-polis pour une résistance à la corrosion encore améliorée. Tenue de 1000 h en brouillard salin
Environnement
Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?