Glissières télescopiques
Extension totale

Light Rail LFS

Glissières télescopiques à extension totale pour les applications légères
Tailles disponibles
46
Catalogues
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Ce produit n'est pas adapté aux données de votre application.

Veuillez consulter la recherche globale pour découvrir les produits qui vous conviennent.

L'essentiel

 »

  • Légère et mouvement doux
  • Longue durée de vie et faible maintenance
  • Fiabilité élevée
  • Élasticité structurelle capable d’absorber des impacts mineurs et absence de déformation permanente
  • Non sensible aux chocs latéraux
  • Différentes options sont disponibles en fonction de la taille du rail (par exemple, systèmes de verrouillage en position ouverte et/ou fermée) et d’autres personnalisations (par exemple, longueurs, courses) sont possibles.
  • LFS 46 : Glissières télescopiques à extension totale en acier chromé, avec rail interne amovible détachable grâce à un levier à cliquet. Les cages à billes sont en acier et en plastique. Maintien en position fermée.
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?