Hegra Rail LTH
Glissière compacte et rigide à extension totale pour fortes charges
Tailles disponibles
30
45
L'essentiel
- 2 tailles disponibles: 30 (section 30×20 mm) et 45 (45×26 mm)
- Rapidité de montage par une interface optimisée (nombre de vis déduite pour fixation glissière) et d’autant plus que la longueur est grande
- Version “S” avec butées inox renforcées et amorties (adaptés pour applications dynamiques avec chocs)
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Glissière rigide de par sa conception : élément intermédiaire à profilé poutre type IPN ultra-rigide
- Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs
Recommandations principales
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Environnement
Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C hors options et accessoires. Pour la version LTH…S : -20 et +50°C
Très bonne tenue en brouillard qui peut être améliorée avec un revêtement zinc-nickel et billes inox (option)
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?