Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C
Hegra Rail LTF
Glissière miniature ultra compacte à extension totale
Tailles disponibles
44
L'essentiel
- Une seule taille : 44 de section 43×12 mm avec une masse optimisée = 2,7 Kg/m
- Course d’extension jusqu’à 1 m avec une capacité de charge radiale correspondante par paire = 130 Kg
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Non recommandées pour des configurations de montage à plat
- Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs
Recommandations principales
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Environnement
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?