Plage de température d’utilisation comprise entre -20°C et +80°C
Curviline Acier inoxydable
Guidage curviligne à galets avec pistes trempées
Tailles disponibles
16,5
23
L'essentiel
- Guidage linéaire à galets combinant mouvements linéaires et circulaires de rayons différents
- Possibilité de réaliser uniquement des tronçons de mouvement circulaire
- Précharge du patin maintenue sur toute la longueur du rail même dans le cas de mouvements complexes
- Les galets peuvent, par ex., être directement montés sur l’élément mobile, évitant ainsi la surépaisseur du corps de patin
- Tracé spécial réalisable sur mesure
- Jonction des rails déconseillée
Recommandations principales
Dans le cas de charges non centrées, les moments générés doivent être compensés par l’emploi d’un guide complémentaire monté en parallèle
Pour des délais de fabrication réduits, utiliser les rayons prédéfinis dans le catalogue avec, toutefois, la possibilité de réaliser des rayons à façon si nécessaire
Matériaux et protections anti-corrosion
Version acier zingué avec pistes de roulement trempées (matériau du rail : C43 et Fe360 pour le corps de patin. Galets en 100Cr6). Il est possible sur demande, de réaliser une protection anticorrosion plus élevée par un nickelage chimique homologué FDA (Food & Drugs Administration)
Environnement
Dimensions
Rail disponible en largeur 16,5 et 23 mm
Longueur étirée maximale du rail: 3 240 mm
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?