Profilé de haute précision, étiré à froid, en acier à haute résistance. traitement de trempe par nitruration profonde
O-Rail
Guidage à galets auto-alignant pour mouvement fluide et silencieux
Tailles disponibles
43
L'essentiel
- Adapté pour être installé sur des surfaces non-usinées avec une compensation de défauts jusqu’à ±5° en angulaire et ±1 mm en défaut axial
- Montage aisé sur des structures aluminium ou mécano-soudée
- Large possibilité de configuration et de combinaison de montage avec d’autres guidages linéaires pour des applications de manutention et d’automatisation
Matériaux et protections anti-corrosion
Environnement
Plage de température de fonctionnement entre -40°C et +130°C
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?