Compact Rail
L'essentiel
- Guidage à galets conçu pour être monté sur des surfaces non-usinées
- Rail en acier haute performance avec pistes de roulements trempées et rectifiées
- Adapté pour des fonctionnements en cycle automatique à cadences de travail et charges élevées
- Compensation des défauts de parallélisme jusqu’à 4 mm grâce à la configuration de rail “T+U”
- Précision linéaire inférieure à 0,1 mm pour une longueur de rail de 1000 mm
- Plage de température de fonctionnement entre -20°C et +120°C, brefs pics à +150°C acceptés et jusqu’à +160/170°C en démontant les racleurs (sauf taille 63)
- Précharge du patin réglable. Rail aboutable facilement
- Approprié à une utilisation en environnements pollué, humide, basse et haute températures
Recommandations principales
Trois profils possibles:
. « T » (rail maître, sans jeu)
. « U » (suiveur, 1 degré de liberté en axial)
. « K » (de compensation, 1 degré de liberté angulaire).
La combinaison « T+U » compense les défauts de parallélisme, la « K+U » (en tailles 43-63 uniquement) compense les défauts de parallélisme et de planéité. La combinaison « T+T » est à réserver pour des besoins de montage rigide
Matériaux et protections anti-corrosion
Rail en acier haute performance CF53 ou C43F. Protection du rail et des corps de patin par un zingage électrolytique. D’autres protections anti-corrosions possibles sur demande (nickelage chimique…). Double joint de protection des galets (réf. 2RS) contre les projections d’eau
Environnement
Plage de température de fonctionnement entre -20 ° C et + 120 ° C, pics courts à + 150 ° C acceptés et + 160 ° C en supprimant les racleurs (sauf la taille 63)