Cobot Transfer Unit
L'essentiel
Le CTU Rollon comprend : l’axe, le moteur, l’entraînement, le réducteur, la chaîne porte câbles, l’armoire électrique Rollon, les capteurs, le câble High-Flex et le logiciel Rollon URcap.
■ Testé et certifié par Universal Robots pour s’intégrer facilement à leurs cobots UR3e, UR5e, UR10e,UR10CB et UR16e.
■ Convient au montage horizontal et vertical.
■ Longueur de course jusqu’à 5.500 mm, avec des pas de 500 mm.
■ Chaîne d’énergie certifiée, silencieuse et compacte, idéale pour les cycles automatisés continus. Le câble High-Flex et les tubes d’air sont inclus.
■ Plaque de connexion dédiée sur le chariot pour assembler le cobot UR rapidement et facilement.
■ Pieds de nivellement intégrés pour compenser un éventuel désalignement.