Multi-Axes
Courroie

YZ RSMART+ZCH

Manipulateur Y-Z rigide avec option chaîne porte-câbles
Tailles disponibles
120/60 160/90 160/100 220/170

Y : R-SMART
Z : ZCH
Catalogues
Nicolas F.
“Le montage du ZCH est direct sur le chariot du R-SMART, avec une surface de contact élevée et 6 vis de fixation ce qui rend le montage très rigide.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Votre recherche
Rapide/Avancé
La simulation que vous allez effectuer prend en compte un cycle composé de deux allers-retours sur l'axe Z et d'un aller/retour sur l'axe Y, sans interpolation.
Environnement
Courses
(mm)
Le cycle simulé prend en compte un aller-retour sur l'axe Y
(mm)
Le cycle simulé prend en compte deux allers-retours sur l'axe Z
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Charge Utile
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Cadence de travail
(s)
Le temps de cycle suggéré vous renseigne sur la durée de votre cycle pour des vitesses et accélérations usuelles (2m/s²).
(s)
Correspond à un cycle composé d'un aller-retour sur l'axe Y et de deux aller-retours sur l'axe Z
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Temps de cycle effectif atteint par votre système
(m/s)
Vitesse maximale atteinte sur l'axe Y
(m/s²)
(m/s)
Vitesse maximale atteinte sur l'axe Z
(m/s²)
(m/s)
Vitesse maximale atteinte sur la deuxième course de l'axe Z
(m/s²)
Durée de vie (optionnelle)
(s)
Le temps de pause comprend les pauses dans le cycle et entre deux cycles
Sélectionnez votre configuration
Ce produit n'est pas adapté aux données de votre application.

Veuillez consulter la recherche globale pour découvrir les produits qui vous conviennent.

L'essentiel

  • Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par courroie crantée
  • Constitué des unités linéaires “R-SMART” et “Modline ZCH”
  • Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
  • Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
  • Montage facile et rapide des réducteurs , par moyeu expansible, directement dans la tête d’entrainement.
  • Accessoires disponibles: chaînes porte-câble, réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?