Multi-Axes
Courroie

YZ RSMART+SSMART

Manipulateur Y-Z économique au design simple pour charge modérée
Tailles disponibles
120/65 160/80

Y : R-SMART
Z : S-SMART
Catalogues
Justine
“Une kit de montage entre le R-SMART et le S-SMART est nécessaire.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
Votre recherche
Rapide/Avancé
La simulation que vous allez effectuer prend en compte un cycle composé de deux allers-retours sur l'axe Z et d'un aller/retour sur l'axe Y, sans interpolation.
Environnement
Courses
(mm)
Le cycle simulé prend en compte un aller-retour sur l'axe Y
(mm)
Le cycle simulé prend en compte deux allers-retours sur l'axe Z
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Charge Utile
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Cadence de travail
(s)
Le temps de cycle suggéré vous renseigne sur la durée de votre cycle pour des vitesses et accélérations usuelles (2m/s²).
(s)
Correspond à un cycle composé d'un aller-retour sur l'axe Y et de deux aller-retours sur l'axe Z
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Temps de cycle effectif atteint par votre système
(m/s)
Vitesse maximale atteinte sur l'axe Y
(m/s²)
(m/s)
Vitesse maximale atteinte sur l'axe Z
(m/s²)
(m/s)
Vitesse maximale atteinte sur la deuxième course de l'axe Z
(m/s²)
Durée de vie (optionnelle)
(s)
Le temps de pause comprend les pauses dans le cycle et entre deux cycles
Sélectionnez votre configuration
Ce produit n'est pas adapté aux données de votre application.

Veuillez consulter la recherche globale pour découvrir les produits qui vous conviennent.

L'essentiel

  • Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par courroie crantée
  • Constitué des unités linéaires “R-SMART” et “S-SMART”
  • Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
  • Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
  • Montage facile et rapide des réducteurs , par moyeu expansible, directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires disponibles: réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?