Tecline PAS
Axe autoporteur rigide et précis pour course de 3 à 50 m. Charge utile de 200 à 1000 Kg
Tailles disponibles
118
140
170
200
220
230
280
360
L'essentiel
- Mouvement réalisé par deux guidages linéaires à recirculation de billes et un système pignon-crémaillère à denture hélicoïdale trempée et rectifiée
- Course sur mesure. Unité linéaire fabriquée à la demande
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charge, moment et cadence de travail élevés
- Très bonne répétabilité même sur de très grandes longueurs
- Chaîne porte-câbles et goulotte intégrées. Possibilité de plusieurs chariots indépendants
- Nombreuses options mécaniques disponibles : support de détecteurs, graissage automatique, bloqueur vertical, dispositif de sécurité anti-chute…
- Guidages linéaires montés sur des surfaces usinées
- Largement utilisé dans les systèmes de transfert de pièces entre machine, convoyeur et poste de chargement/déchargement
- Interfaces de connexion disponibles pour la création de systèmes multi-axes “Pick & Place” Y-Z
Recommandations principales
Axe autoportant très rigide. Valeur élevée des moments d’inertie du profilé aluminium. Espacement jusqu’à 6 m des poteaux-supports
Facilité de montage et de positionnement des poteaux supportant le profilé aluminium. Fixation “libre” dans les rainures du profilé aluminium
Dimensions
Unité : mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Hauteur/Largeur | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Taille du rail | 15 | 20 | 20 | 20 |
Course maximale | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Course spéciale | Illimitée | |||
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unité : mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Hauteur/Largeur | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Taille du rail | 25 | 25 | 30 | 35 |
Course maximale | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Course spéciale | Illimitée | |||
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?