Tecline PAR
Axe autoporteur à galets et pignon/crémaillère. Adapté pour des courses de 3 à 50 m
Tailles disponibles
170
200
220
230
280
360
“Le système d'auto-alignement vous aide à réaliser une installation simple lorsque vous utilisez 2 PAR en parallèle. C'est utile lorsque vous avez une longue course.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
L'essentiel
- Mouvement réalisé par un chariot à galets roulant sur deux rails prismatiques en acier trempé et un système pignon-crémaillère à denture hélicoïdale trempée et rectifiée
- Course sur mesure. Unité linéaire fabriquée à la demande
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Adapté autant à des configurations de montage de type mono-axe que pour deux axes parallèles
- En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges moyennes avec porte-à-faux réduit
- Chaîne porte-câbles et goulotte intégrées. Possibilité de plusieurs chariots indépendants
- Très bonne répétabilité même sur de très grandes longueurs
- Pivot à jeu axial présent sur le chariot pour une compensation des défauts de parallélisme et une absorption du défaut angulaire généré par la flexion du profilé
- Nombreuses options mécaniques disponibles : support de détecteurs, graissage automatique, bloqueur vertical, dispositif de sécurité anti-chute…
- Interfaces de connexion disponibles pour la création de systèmes multi-axes “Pick & Place” Y-Z
Recommandations principales
Axe autoportant rigide. Valeur élevée des moments d’inertie du profilé aluminium. Espacement des poteaux-supports possible jusqu’à 6 m
Facilité de montage et de positionnement des poteaux supportant le profilé aluminium. Fixation “libre” dans les rainures du profilé aluminium
Dimensions
Unité : mm | PAR 170 | PAR 200 | PAR 220 | PAR 230 | PAR 280 | PAR 360 |
Hauteur/Largeur | 170×120 | 200×120 | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Course maximale | 11100 | 11100 | 11050 | 11400 | 10800 | 10800 |
Course spéciale | Illimitée | |||||
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,1 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?