Speedy Rail SAR
Axe autoportant à Guidage à galets revêtus polyamide entraîné par pignon/crémaillère
Tailles disponibles
120
180
250
“Le profilé fait office de rail, le SAR est donc très économique pour des courses supérieures à 10 m.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
L'essentiel
- Mouvement réalisé par un chariot à galets et un rail autoporteur en aluminium avec entrainement par pignon-crémaillère pour des courses illimitées
- Course sur mesure. Unité linéaire fabriquée à la demande
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Profilé de guidage autoportant anodisé dur à 62 HRC sur une profondeur de 15 µm
- Guidage linéaire à galets “zéro maintenance” et sans lubrification
- Particulièrement appropriée à des configurations de montage de deux axes en parallèle
- Silencieux, léger et facile à assembler
- En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
- Compensation des défauts de parallélisme jusqu’à 8 mm pour une configuration de deux axes montés en parallèle
- Adapté pour une utilisation en environnement pollué
Recommandations principales
Hautes propriétés d’auto-alignement grâce à un système pivot à jeu axial monté sur les chariots à galets. Absorption du défaut angulaire du profilé généré par sa flexion
Dimensions
Unité : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type de galet | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profilé (largeur/hauteur) | 120 | 180 | 250 |
Course maximale | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Répétabilité maximale | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?