R-Smart System
Unité linéaire au design simple. Série la plus vendue pour sa rapidité de mise en œuvre
Tailles disponibles
120
160
220
L'essentiel
- Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charge, moment et cadence de travail élevés
- Particulièrement adaptée à un montage sur chant grâce au maintien et guidage de la courroie par des roulements
- Niveau de protection adapté à des environnements de type atelier
- Structure autoportante rigide grâce à la section rectangulaire du profilé aluminium
- Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement. Positionnement “libre” du couple moteur/réducteur dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
- Kits d’assemblages disponibles pour le montage entre elles des séries “E-SMART”, “R-SMART” et “S-SMART”. Création de systèmes multi-axes X-Y-Z ou Y-Z
Kits d'assemblage disponibles pour créer les systèmes multi-axes suivants
- Pick & Place system Y-Z
Axe Y | Axe Z |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry system 2X-Y-Z
Axe X | Axe Y | Axe Z |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
Dimensions
Unité : mm |
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
Profilé (largeur/hauteur) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Taille du rail | 15 | 20 | 25 |
Course maximale | 6050 | 6000 | 5900 |
Course spéciale | 11200 | 11200 | 11100 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?