Axes linéaires
Lecteur de vis à billes

Precision System TVS

Unité linéaire rigide pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 0,02 mm
Tailles disponibles
220
Catalogues
1. Environnement
Configuration de l'axe
Array
Course et charge
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Cadence de travail
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Pour une cadence modérée (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Durée de vie
(s)
Recherche avancée
(mm)
(mm)
Sélectionnez votre configuration

L'essentiel

  • Mouvement réalisé par deux guidages linéaires à recirculation de billes encagées et une vis à billes préchargée (en cas de classe de précision ISO 5)
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure possible jusqu’à 3,5 m
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Particulièrement adaptée pour des configurations de type “mono-axe” avec charges élevées et porte-à-faux
  • Entrainement par vis à billes de précision avec possibilité de diamètres et pas différents. Classe de précision ISO 7 en standard et ISO 5 sur demande
  • Protection des guidages linéaires et de la vis à billes assurée par un soufflet de protection

Dimensions

Unité : mm
TVS 220
Course maximale 3500
Taille du rail 25
Diamètre vis à billes 32
Pas vis à billes 5-10-20-32
Précision maximale ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétabilité maximale ISO 7 0,02

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?