Axes linéaires
Ultra précis

Precision System TT

Table linéaire rigide. Course jusqu'à 3 m. Précision de positionnement jusqu'à 10 µm.
Tailles disponibles
100 155 225 310
Catalogues
1595016990390
“Grâce à sa haute précision, cette série peut être utilisée pour piloter le processus d'outillage principal, par exemple le soudage au laser. Elle est plus précise qu'un robot.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH

L'essentiel

  • Mouvement réalisé par deux guidages linéaires à recirculation de billes encagées et une vis à billes préchargée
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Entrainement par une vis à billes de précision préchargée avec possibilité de diamètres et pas différents. Classe de précision ISO 7 en standard et ISO 5 sur demande
  • Toutes les surfaces de montage et de référence, ainsi que les surfaces externes du profilé sont usinées afin de garantir un mouvement extrêmement précis sur toute la course
  • Toutes les tables linéaires TT sont inspectées à 100% et livrées avec un rapport de contrôle

Dimensions

Unité : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Course maximale 940 1470 2270 3000
Taille du rail 12 mini 15 20 30
Diamètre vis à billes 12 16 – 20 20 – 25 32
Pas vis à billes 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Précision maximale ISO 5 0,023 mm/300 mm
Répétabilité maximale ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?