Plus system ROBOT 2C
Unité linéaire "autoportante" à deux chariots mobiles indépendants
Tailles disponibles
100
130
160
220
L'essentiel
- Version 2C équipée de deux chariots mobiles indépendants
- Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et deux courroies crantées
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charge, moment et cadence de travail élevés
- Possibilité de positionner l’unité sur chant ou à plat
- Courroies et poulies protégées par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements
- Structure autoportante rigide grâce à la section rectangulaire du profilé aluminium
- Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur …
Kits d'assemblage disponibles pour créer les systèmes multi-axes suivants
- Pick & Place system Y-Z
Axe Y | Axe Z |
ROBOT 100 2C | S-SMART 50 |
ROBOT 130 2C | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 2C | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 2C | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
Axe X | Axe Y | Axe Z |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 2C | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 2C | SC 160 |
Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
Dimensions
Unité : mm |
ROBOT 100-2C |
ROBOT 130-2C |
ROBOT 160-2C |
ROBOT 220-2C |
Largeur/Hauteur | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Taille du rail | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Course maximale | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
Course spéciale | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?