Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
Plus System ROBOT 2C CR
Unité linéaire "anti-corrosion" à deux chariots mobiles indépendants
Tailles disponibles
100
130
160
220
L'essentiel
- La contraction “CR” signifie “Corrosion Resist” avec des composants internes et externes en acier inoxydable comme les roulements, les guides linéaires, les écrous, les boulons et autres pièces
- Version 2C équipée de deux chariots mobiles indépendants
- Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charge, moment et cadence de travail élevés
- Possibilité de positionner l’unité sur chant ou à plat
- Courroie et poulies protégées par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements
- Structure autoportante rigide grâce à la section rectangulaire du profilé aluminium
- Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur …
Dimensions
Unité : mm |
ROBOT 100-2C CR |
ROBOT 130-2C CR |
ROBOT 160-2C CR |
ROBOT 220-2C CR |
Largeur/Hauteur | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Taille du rail | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Course maximale | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
Course spéciale | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
Axe Y | Axe Z |
ROBOT 130 2C CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 2C CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 2C CR | SC 160 CR |
- Gantry 2X-Y-Z
Axe X | Axe Y | Axe Z |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 2C CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 2C CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 2C CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 2C CR | SC 160 CR |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?