Axes linéaires
Courroie

Modline TCS

Unité linéaire à guidage à billes pour moyenne et forte charges. Course jusqu'à 11 m
Tailles disponibles
140 170 200 220 230 280 360
Catalogues
1. Environnement
Configuration de l'axe
Array
Course et charge
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Cadence de travail
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Pour une cadence modérée (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Durée de vie
(s)
Recherche avancée
(mm)
(mm)
Sélectionnez votre configuration

L'essentiel

  • Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure jusqu’à 11 m
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charge, moment et cadence de travail élevés
  • Dispositions sur chant ou à plat possibles
  • Possibilité de profilés grande largeur de 280 et 360 mm
  • Structure autoportante rigide grâce aux valeurs élevées des moments d’inertie du profilé aluminium
  • Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles : support de capteur, écrous de montage …

Dimensions

Unité : mm
TCS140
TCS170
TCS200
TCS220
TCS230
TCS280
TCS360
Taille du rail 20 20 20 25 30 25 30
Course maximale 9760 11470 11470 11470 11480 11470 11290
Répétabilité +/- 0,1

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?