Actuators & Systems
Axes linéaires
Courroie
Courroie - Guidage à galets

TCR

Unité linéaire à guidage à galets pour charge moyenne. Course jusqu'à 11 m
Tailles disponibles
140 170 200 220 230 280 360
Catalogues

L'essentiel

  • Mouvement assuré par deux guidages linéaires à galets et une courroie crantée
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure jusqu’à 11 m
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • A réserver pour des configurations de type “mono-axe” à charges modérées et cadences de travail élevées
  • Dispositions sur chant ou à plat possibles
  • Possibilité de profilés grande largeur de 280 et 360 mm
  • Possibilité d’usiner la plaque du chariot à façon
  • Structure autoportante rigide grâce aux valeurs élevées des moments d’inertie du profilé aluminium
  • Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles : support de capteur, écrous de montage …

Dimensions

Unité : mm TCR140 TCR170 TCR200 TCR220 TCR230 TCR280 TCR360
Course maximale 9700 11360 11360 11360 11430 11070 11030
Répétabilité  +/- 0,1 maxi

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?