Axes linéaires
Courroie - Guidage à galets

Modline MCR

Unité linéaire "économique" à galets pour environnement pollué. Course jusqu'à 10m
Tailles disponibles
65 80 105
Catalogues
1. Environnement
Configuration de l'axe
Array
Course et charge
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Cadence de travail
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Pour une cadence modérée (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Durée de vie
(s)
Recherche avancée
(mm)
(mm)
Sélectionnez votre configuration

L'essentiel

  • Mouvement assuré par deux guidages linéaires à galets et une courroie crantée situés à l’intérieur du profilé
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure jusqu’à 10 m
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Particulièrement approprié à des configurations de montage de deux unités en parallèle
  • En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges moyennes avec peu de porte-à-faux
  • Option de protection par feuillard métallique des guidages linéaires et de la courroie crantée (MCR 80 et 105)
  • Courroie de transmission guidée dans le profilé pour des possibilités de grande longueur
  • Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles : arbre de synchronisation, support capteur …

Dimensions

Unité : mm
MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profilé (largeur/hauteur) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Course maximale 5830 5700 10100
Course spéciale 9000 9000
Répétabilité maximale +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?