Axes linéaires
Courroie - Guidage à billes

Modline MCH

Unité linéaire compacte à guidage à billes. Course jusqu'à 10 m
Tailles disponibles
65 80 105
Catalogues
1. Environnement
Configuration de l'axe
Array
Course et charge
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Cadence de travail
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Pour une cadence modérée (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Durée de vie
(s)
Recherche avancée
(mm)
(mm)
Sélectionnez votre configuration

L'essentiel

  • Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée situés à l’intérieur du profilé
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure jusqu’à 10 m
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Particulièrement approprié à des configurations de montage de deux unités en parallèle
  • En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges moyennes avec faibles porte-à-faux
  • Option de protection par feuillard métallique des guidages linéaires et de la courroie crantée (MCH 80 et 105) pour un fonctionnement en environnement pollué
  • Courroie de transmission guidée dans le profilé pour des possibilités de grande longueur
  • Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles : arbre de synchronisation, support capteur

Dimensions

Unité : mm
MCH 65
MCH 80
MCH 105
Profilé (largeur/hauteur) 67 x 65 80 x 80 105 x 105
Taille du rail 15 15 20
Course maximale 5830 5700 10100
Course spéciale 9000 9000
Répétabilité maximale +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?