Kit de montage de l’unité “ROBOT100” sur deux unités “ECO 80”
ECO System
Unité linéaire compacte pour environnement pollué. Course jusqu'à 12 m
Tailles disponibles
60
80
100
“Pour des courses supérieures à 10m, nous allongeons la tête folle afin que les vis de réglage de la tension de courroie soit plus longues. ”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
L'essentiel
- Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Particulièrement appropriée à des configurations de montage de deux unités en parallèle
- En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
- Protection du guidage linéaire, fixé à l’intérieur du profilé, assurée par la courroie crantée
- Transmission du couple d’entrainement à la poulie assurée par un arbre creux claveté
- Accessoires utiles : arbre de synchronisation, support capteur, …
Kits d'assemblage disponibles pour créer les systèmes multi-axes suivants
Dimensions
Unité : mm |
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
Profilé (largeur/hauteur) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
Taille du rail | 12 mini | 15 | 20 |
Course maximale | 3700 | 6000 | 6000 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?