Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
E-Smart System
Unité linéaire compacte et simple. Série la plus vendue pour sa rapidité de mise en œuvre
Tailles disponibles
30
50
80
100
L'essentiel
- Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Particulièrement appropriée à des configurations de montage de deux unités en parallèle
- En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges moyennes avec peu porte-à-faux
- Niveau de protection adapté à des environnements de type atelier
- Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement. Positionnement “libre” du couple moteur/réducteur dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur, arbre de synchronisation …
- Kits d’assemblages disponibles pour le montage de la série “R-SMART” sur deux unités “E-SMART”
Dimensions
Unité : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
Profilé (largeur/hauteur) | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
Taille du rail | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Course maximale | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
Course spéciale | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
Axe X | Axe Y | Axe Z |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
Axe X | Axe Z |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?