Telescopic Slides
Cursor con rodamientos

Telerace TQN-P

Guía con cursores de sección cuadrada con rodamientos de extensión total para entornos sucios
Tallas disponibles
30 40
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

Pistas de rodadura endurecidas con nitruración (NOX). Rodamientos templados
Apto para ciclos automáticos con velocidades moderadas
La carrera se puede adaptar fácilmente. Tenga en cuenta que esto cambia los valores de capacidad de carga
Movimiento suave y silencioso.
Tope final en posición cerrada con amortiguador de goma integrado
Adecuado para configuraciones de montaje vertical o plano. Consulte los valores / pares de capacidad de carga axial
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +80 °C

Recomendaciones principales

Adecuado para configuraciones de montaje vertical o plano. Consulte los valores de capacidad de carga

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Endurecimiento por nitrurado, color negro. Resistencia a la corrosión 120 horas a test de niebla salina. Hasta 700 h en la versión Q

You need some help with a 3D file?