Telerace TQAX
Guía de acero inoxidable con cursores de sección cuadrada con rodamientos de extensión total para entornos sucios
Tallas disponibles
26
40
Lo esencial
Adecuado para configuraciones de montaje vertical o plana. Consulte los valores de capacidad de carga.
Guía y cursor en AISI304. Rodillos en AISI 440C templado.
La carrera se puede ajustar fácilmente. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Movimiento suave y silencioso.
Tope final en posición cerrada con amortiguador de goma integrado
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Versión X: Electro pulido de guías y cursores para mejorar la resistencia a la corrosión. Resiste 816 horas a test de niebla salina.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 80 ° C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?