Telescopic Slides
Cursor con rodamientos

Telerace TLN-P

Guía de rodamientos de extensión total con alta rigidez a la flexion para entorno sucio, gran realcion calidad precio.
Tallas disponibles
30 40
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

Pistas de rodadura endurecidas con nitruración (NOX). Rodillos templados
Apto para ciclos automáticos con velocidades moderadas
La carrera se puede adaptar fácilmente. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga cambiarán.
Movimiento suave y silencioso.
Adecuado para configuraciones de montaje vertical
Tope final en posición cerrada con amortiguador de goma integrado
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +80°C.

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Endurecimiento por nitrurado, color negro. Resistencia a la corrosión 120 horas a test de niebla salina. Hasta 700 h en la versión Q

Capacidad de carga

La versión HP esta disponible bajo pedido con capacidades de carga mayores de +40 a + 50% (rodamientos de doble hilera)

You need some help with a 3D file?