Light Rail LRS
Guías telescópicas de extensión total para aplicaciones de carga más ligeras.
Tallas disponibles
56
71
76
71OE
Lo esencial
Funcionamiento ligero y silencioso
Larga vida útil con bajo mantenimiento
Alta fiabilidad
Elasticidad estructural capaz de absorber impactos menores con ausencia de deformación permanente
No sensible a los impactos laterales
Hay diferentes opciones disponibles según el tamaño (p. ej., sistemas de bloqueo en posición abierta y/o cerrada) y son posibles más personalizaciones (p. ej., longitudes, carreras).
LRS 56/71/76 : Carril telescópico de extracción total. Dispone de topes finales con función de bloqueo que reduce el ruido y evita que la guía se abra sola en posición cerrada.
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?