Hegra Rail HVC
Guía de extracción total muy compacta. Sección y fijación según standard del mercado.
Tallas disponibles
45
50
58
75
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Excelente resistencia a test de niebla salina hasta 816 h.
Entorno
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios
Capacidad de carga
Aplique un factor de ajuste de 0.6 a las capacidades de carga del catálogo.
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?