Hegra Rail HGT
Lo esencial
Amplia gama, 6 tamaños, sección desde 60×32 hasta 240×74 mm. Carga máxima hasta 2 000 Kg.
Manipulación segura: opciones de bloqueo, topes y amortiguadores en posición cerrada (tamaños 60 y 80 para L= 1000 mm), mantenimiento de posición, disco sincronizador.
Fuerza de apertura/cierre muy baja debido a la mínima desviación
Guía muy rígida por su diseño: elemento intermedio con perfil de viga IPN ultrarígido.
La carrera se puede adaptar bajo pedido. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarían.
Carrera bilateral. Opcionalmente con disco sincronizador para el elemento intermedio.
Apto para funcionamiento manual moderado, sin golpes.
Recomendaciones principales
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Muy buena resistencia al test niebla salina, se puede mejorar con recubrimiento de níquel de zinc y bolas de acero inoxidable (opcional)
Entorno
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios