Hegra Rail H1T
Lo esencial
Cursor de sección compacta. Amplia gama, 5 tamaños, secciones desde 60×40,5 hasta 150×64 mm.
Manipulación segura con las opciones retención en posición abierta y/o cerrada (tamaños 60 y 80), amortiguador en posición cerrada (todos los tamaños).
Guía rígida por su diseño: elemento intermedio con sección de viga ultrarrígida tipo IPN.
Carrera bilateral posible.
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de la capacidad de carga se modificará.
Adecuado para operación manual moderada sin impactos.
Recomendaciones principales
El montaje en vertical es obligatorio
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Muy buena resistencia al test niebla salina, se puede mejorar con recubrimiento de níquel de zinc y bolas de acero inoxidable (opcional)
Entorno
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios