1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
33 resultados para Telescopic Slides
  • Afine su búsqueda con nuestra herramienta de preselección
  • Obtenga un presupuesto tras validar su perfil
  • Confirme su configuración o haga un pedido
img-contact_expert_banner-2
Vamos a colocar ahora mismo su pedido