Prismatic Rail
Guía lineal con rodamientos para la carreras largas, alta capacidad de carga y velocidad
Tallas disponibles
28
35
55
Lo esencial
- pistas de acero endurecido. Capacidad de carga de hasta 15000 N / patines. Max. Velocidad 7 m / s. Max. Aceleración 20 m / s²
- Propiedades de autosignación altas gracias a un sistema de pivote con espacio axial montado en los carruajes de rodillos. Absorción de la distorsión angular generada por la flexión del riel de guía
- Compensación de desalineaciones de hasta 4 mm para una configuración de dos ejes montados en paralelo
- Junta de riel posible para obtener longitudes ilimitadas
- riel hecho de acero endurecido C45. Dureza y gt; 58 HRC
Recomendaciones principales
El control deslizante de aluminio se puede configurar con un número variable de rodamientos, de 3 a 6. Los rodamientos están a su vez disponibles en dos variantes, cilíndricas o en forma de V
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento entre -10 ° C y + 80 ° C
Adecuado para su uso en un ambiente sucio.
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?