Mono Rail Miniature
Guía lineal de bolas en miniatura con alta capacidad de carga y rigidez
Tallas disponibles
7
9
12
15
Lo esencial
- Guía LM con capacidad de carga muy alta, precisión y rigidez
- explotar su potencial técnico requiere superficies de montaje rígidas, precisas y el uso de 12-9 tornillos de fijación de calidad
- precisión lineal de menos de 0.02 mm para una longitud de riel de 500 m
- Las dimensiones principales del monorraíl corresponden a la norma del mercado. Intercambiabilidad con otros fabricantes posibles
- Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 80 ° C
- Posibilidad de cruce de riel (mecanizado de los extremos del riel). Varias clases de precarga disponibles para el control deslizante
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Riel martensítico de acero inoxidable
Dimensions
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?