Curviline
Guía de rodamientos con guía curvilínea
Tallas disponibles
16,5
23
Lo esencial
- Guía de rodillos lineales que combinan movimientos lineales y circulares de diferentes radio
- la solución técnica más económica del mercado. Posibilidad de realizar solo secciones de movimiento circular
- La precarga de la placa base se mantiene en toda la longitud del riel incluso en el caso de movimientos complejos
- Los rodillos pueden, por ejemplo, estar montados directamente en el equipo móvil, evitando así la sobrepecosa del cuerpo del zapato.
- Se pueden hacer diseños especiales para medir.
- Rango de temperatura de funcionamiento de -20 ° C a + 80 ° C
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Versiones en acero galvanizado strong>, material ferroviario: C43 y FE360 para el cuerpo del zapato. Rodillos en 100CR6. A petición, la protección de la corrosión más alta se puede lograr mediante la aprobación de la FDA (Alimentación y AMP; Administración de medicamentos) Níquel químico.
Dimensions
In the case of non-centred loads or applied forces, the moments generated must be compensated for by using two guides mounted in parallel and equipped with several runners
For short production times, use the radius given in the catalogue, but if necessary, it is also possible to produce customised radius
Rail joint not recommended
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?